Relé WR8-230-1W-250V4A
Número de artículo 80.010.1114.0
Módulo de relés 8-relés, 1 contacto conmutado de salida, con carcasa WEB 1002, dimensiones: 128 x 80 x 78,5 mm (WxHxD),conexión por tornillo 8190/8191, valores de salida: 230Volt AC/DC + 6%/-10%,tensión de salida: 250V AC/DC, A
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 80.010.1114.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Relé WR8-230-1W-250V4A |
EAN | 4015573353718 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85364900 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 140 mm |
---|---|
Anchura embalada | 89 mm |
Altura embalada | 74 mm |
Peso bruto embalado | 379 g |
Peso neto de una pieza | 339 g |
Volumen de la caja de cartón | 922 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |