Relaisbaustein WR8-230-1W-250V4A
Artikelnr. 80.010.1114.0
Relaisbaustein 8-fach, Kontaktbelegung 1 Wechsler, für Ein- und Ausgabe, im WIB 1002 Gehäuse, Abmessungen: 128 x 80 x 78,5 mm (BxHxD ), Anschlußtechnik: Schraubklemmen 8190/8191, Eingangsspannung: 230Volt AC/DC + 6%/-10%, Ausgangsspannung: 250Volt AC/DC, A
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 80.010.1114.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Relaisbaustein WR8-230-1W-250V4A |
EAN | 4015573353718 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 140 mm |
---|---|
Breite verpackt | 89 mm |
Höhe verpackt | 74 mm |
Bruttogewicht verpackt | 379 g |
Nettogewicht Einzelteil | 339 g |
Volumen verpackt | 922 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |