Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 80.010.1108.0 |
---|---|
Opis artykułu | Moduł przekaźnikowy WR4-230-2W-250V4A |
EAN | 4015573353688 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85364900 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 106 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 83 mm |
Wysokość opakowania | 73 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 266 g |
Waga netto pojedynczej części | 230 g |
Objętość opakowania | 642 ccm |
sposób pakowania | tektura |
1 sztuk |