Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 80.010.1108.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Relé WR4-230-2W-250V4A |
EAN | 4015573353688 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85364900 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 106 mm |
---|---|
Anchura embalada | 83 mm |
Altura embalada | 73 mm |
Peso bruto embalado | 266 g |
Peso neto de una pieza | 230 g |
Volumen de la caja de cartón | 642 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |