Durchgangsklemme WKF2,5/M /15 BLAU
物料号 55.703.0553.6
Durchgangsklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 15, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: blau
Auf Anfrage lieferbar!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 55.703.0553.6 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Durchgangsklemme WKF2,5/M /15 BLAU |
EAN | 4015573379749 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 135 mm |
---|---|
Breite verpackt | 123 mm |
Höhe verpackt | 136 mm |
Bruttogewicht verpackt | 465 g |
Nettogewicht Einzelteil | 4,156 g |
Volumen verpackt | 2258 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |