Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 81.000.6520.0 |
---|---|
Opis artykułu | Zasilacz WIPOS PS1 24-2.5 |
EAN | 4049088269646 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | CN |
Numer taryfy celnej | 85044095 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 115 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 123 mm |
Wysokość opakowania | 57 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 290 g |
Waga netto pojedynczej części | 252 g |
Objętość opakowania | 806,265 ccm |
sposób pakowania | tektura |
1 sztuk |
Eldas Number
960900135