Fuente de alimentación conmutada WIPOS PS1 24-2.5
Número de artículo 81.000.6520.0
Fuente de alimentación PS1, valores de salida: 24 V DC / 2,5 A (rango 21,6-27,6 V DC), protección contra cortocircuito, tensión de alimentación: 85-264 V AC / 90-350V DC, monofásica, W x H x D: 32 × 90 × 110 mm
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 81.000.6520.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Fuente de alimentación conmutada WIPOS PS1 24-2.5 |
EAN | 4049088269646 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | CN |
Número del arancel aduanero | 85044095 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 115 mm |
---|---|
Anchura embalada | 123 mm |
Altura embalada | 57 mm |
Peso bruto embalado | 290 g |
Peso neto de una pieza | 252 g |
Volumen de la caja de cartón | 806,265 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Eldas Number
960900135