Fuente de alimentación conmutada WIPOS PS1 24-10
Número de artículo 81.000.6540.0
Fuente de alimentación PS1, valores de salida: 24 V DC / 10 A (rango 21,6-27,6 V DC), protección contra cortocircuito, tensión de alimentación: 85-264 V AC / 90-350V DC, monofásica, W x H x D: 60 × 125 × 150 mm
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 81.000.6540.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Fuente de alimentación conmutada WIPOS PS1 24-10 |
EAN | 4049088269660 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | CN |
Número del arancel aduanero | 85044095 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 180 mm |
---|---|
Anchura embalada | 169 mm |
Altura embalada | 123 mm |
Peso bruto embalado | 1000 g |
Peso neto de una pieza | 870 g |
Volumen de la caja de cartón | 3741,66 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Eldas Number
960903135