文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 93.932.6353.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder ST18/3S2 ZE SW RD |
EAN | 4015573244245 |
Bestelleinheit | 200 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 5065 g |
Nettogewicht Einzelteil | 24,09 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 200 St |