文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 93.932.4353.5 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder ST18/3S C HZEV RTBR RD |
EAN | 4015573244153 |
Bestelleinheit | 200 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 304 mm |
---|---|
Breite verpackt | 256 mm |
Höhe verpackt | 202 mm |
Bruttogewicht verpackt | 3760 g |
Nettogewicht Einzelteil | 18,136 g |
Volumen verpackt | 15720 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 200 St |