Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 93.040.1353.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Derivador ST17/2 VT 3/1 WS |
EAN | 4015573238794 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 343 mm |
---|---|
Anchura embalada | 142 mm |
Altura embalada | 83 mm |
Peso bruto embalado | 2103 g |
Peso neto de una pieza | 19,91 g |
Volumen de la caja de cartón | 4043 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |