connexion de périphériques ST17/2 SR WS
Numéro d'article 93.042.0258.0
ST17 CLASSIC connexion de périphériques, embrochable, épaisseur de matière du capot: 0,5 - 1,5 mm, nombre de pôles 2, version mâle, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 50 V, courant nominal 16 A, couleur de codage / insert de contact blanc
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 93.042.0258.0 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques ST17/2 SR WS |
EAN | 4015573239173 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 176 mm |
---|---|
largeur emballée | 124 mm |
hauteur emballée | 137 mm |
poids brut emballé | 1125,4 g |
poids net pièce unique | 10,055 g |
volume emballé | 2990 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
Eldas Number
157863308