Device connector ST17/2 BR SW
Numer produktu 93.041.0253.0
ST17 CLASSIC Device connector, Wpinane, Housing material thickness: 0.5 - 1.5 mm, Liczba pól 2, Wykonanie Magistrala, Typ połączenia połaczenie dociskane, Napięcie znamionowe 50 V, Prąd znamionowy 16 A, Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 93.041.0253.0 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector ST17/2 BR SW |
EAN | 4015573238893 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 176 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 124 mm |
Wysokość opakowania | 137 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1095 g |
Waga netto pojedynczej części | 10,7 g |
Objętość opakowania | 2990 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |
Eldas Number
157863218