Conector de empotrar ST17/2 BR SW
Número de artículo 93.041.0253.0
ST17 CLASSIC Conector de empotrar, Cepo, Grosor de la carcasa: 0.5 - 1.5 mm, número de polos 2, tipo Hembra, tipo de conexión conexión directa, tensión asignada 50 V, corriente asignada 16 A, color de codificación Negro
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 93.041.0253.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de empotrar ST17/2 BR SW |
EAN | 4015573238893 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 176 mm |
---|---|
Anchura embalada | 124 mm |
Altura embalada | 137 mm |
Peso bruto embalado | 1095 g |
Peso neto de una pieza | 10,7 g |
Volumen de la caja de cartón | 2990 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Eldas Number
157863218