Lichtvorhang SLC4-B14-0750
物料号 R1.610.0750.0
Sicherheitslichtvorhang Base, Sender + Empfänger, Typ 4, PL e, Auflösung 14 mm (Fingerschutz), Schutzfeldhöhe 750 mm, Versorgungsspannung 24 V,Anschlusstecker M12, Sender 5-polig, Empfänger 5-polig, Befestigungswinkel L-Form im Lieferumfang enthalten
价格

Stock
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.610.0750.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Lichtvorhang SLC4-B14-0750 |
EAN | 4049088679292 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | HU |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 1091 mm |
---|---|
Breite verpackt | 75 mm |
Höhe verpackt | 176 mm |
Bruttogewicht verpackt | 3600 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2100 g |
Volumen verpackt | 14401,2 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |