文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.042.4553.0 |
---|---|
Opis artykułu | złącze RST20I4S S1 ZR3 V GL |
EAN | 4015573893832 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 360 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 340 mm |
Wysokość opakowania | 200 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 5800 g |
Waga netto pojedynczej części | 55 g |
Objętość opakowania | 24480 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |