assemblage de câbles RST16I3KSBS 15 10SW
Numéro d'article 46.432.1030.1
RST® MINI câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 46.432.1030.1 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles RST16I3KSBS 15 10SW |
EAN | 4049088305498 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 8290 g |
poids net pièce unique | 114 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
Eldas Number
157824008