文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Dane handlowe
Numer katalogowy | G5.931.1094.3 |
---|---|
Opis artykułu | Rozdzielacz MST20I3V 2P1C40 10 WSC3 |
EAN | 4049088281198 |
Jednostka opakowania | 25 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 600 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 400 mm |
Wysokość opakowania | 200 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 12975 g |
Waga netto pojedynczej części | 475 g |
Objętość opakowania | 48000 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 25 sztuk |