Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 83.209.2110.2 |
---|---|
Descripción de los artículos | Módulo electrónico MOT P C 2I2IO/RS485(SEW |
EAN | 4015573843356 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85340019 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 178 mm |
---|---|
Anchura embalada | 109 mm |
Altura embalada | 49 mm |
Peso bruto embalado | 220 g |
Peso neto de una pieza | 203,12 g |
Volumen de la caja de cartón | 951 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |