文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.031.0053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss GST15I3L B1V W WS |
EAN | 4049088053962 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 195 mm |
---|---|
Breite verpackt | 157 mm |
Höhe verpackt | 55 mm |
Bruttogewicht verpackt | 705 g |
Nettogewicht Einzelteil | 6,43 g |
Volumen verpackt | 1684 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |