Device connector GST15I2S S1 BL02
Numer produktu 91.022.3353.0
gesis® MINI Device connector, Element wbudowany, połączenie śrubowe pojedyncze, Liczba pól 2, Wykonanie Wtyk, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 50 V, Prąd znamionowy 16 A, Kolor kodowania/ moduł styków Lampa niebieska
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 91.022.3353.0 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector GST15I2S S1 BL02 |
EAN | 4015573909045 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 157 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 128 mm |
Wysokość opakowania | 82 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 620 g |
Waga netto pojedynczej części | 5,6 g |
Objętość opakowania | 1648 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |