connexion de périphériques GST15I2S S1 BL02
Numéro d'article 91.022.3353.0
gesis® MINI connexion de périphériques, composant, raccordement à vis simple, nombre de pôles 2, version mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V, courant nominal 16 A, couleur de codage / insert de contact bleu clair
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 91.022.3353.0 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques GST15I2S S1 BL02 |
EAN | 4015573909045 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 157 mm |
---|---|
largeur emballée | 128 mm |
hauteur emballée | 82 mm |
poids brut emballé | 620 g |
poids net pièce unique | 5,6 g |
volume emballé | 1648 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |