Conector de empotrar GST15I2S S1 BL02
Número de artículo 91.022.3353.0
gesis® MINI Conector de empotrar, Piezas de instalación, Conexión por tornillo individual, número de polos 2, tipo macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 50 V, corriente asignada 16 A, color de codificación Azul Claro
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 91.022.3353.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de empotrar GST15I2S S1 BL02 |
EAN | 4015573909045 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 157 mm |
---|---|
Anchura embalada | 128 mm |
Altura embalada | 82 mm |
Peso bruto embalado | 620 g |
Peso neto de una pieza | 5,6 g |
Volumen de la caja de cartón | 1648 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |