Geräteanschluss GST15I2S S1 BL02
Artikelnr. 91.022.3353.0
gesis® MINI Geräteanschluss, Einbauteil, Schraubanschluss einfach, Polzahl 2, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 16 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.022.3353.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss GST15I2S S1 BL02 |
EAN | 4015573909045 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 157 mm |
---|---|
Breite verpackt | 128 mm |
Höhe verpackt | 82 mm |
Bruttogewicht verpackt | 620 g |
Nettogewicht Einzelteil | 5,6 g |
Volumen verpackt | 1648 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |