Conector de empotrar GST15I2L S1HB WS
Número de artículo 91.024.0153.0
gesis® MINI Conector de empotrar, Conector de soldar, horizontal, con brida de fijación, número de polos 2, tipo macho, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, color de codificación Blanco
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 91.024.0153.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de empotrar GST15I2L S1HB WS |
EAN | 4049088057861 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | RS |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 240 mm |
---|---|
Anchura embalada | 108 mm |
Altura embalada | 54 mm |
Peso bruto embalado | 490 g |
Peso neto de una pieza | 4,48 g |
Volumen de la caja de cartón | 1400 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |