Device connector GST15I2L S1H SW
Numer produktu 91.024.0053.1
gesis® MINI Device connector, Solder connector, horizontal, without fastening flange, Liczba pól 2, Wykonanie Wtyk, Typ połączenia Połączenie lutowane, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 16 A, Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 91.024.0053.1 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector GST15I2L S1H SW |
EAN | 4049088057854 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | RS |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 185 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 89 mm |
Wysokość opakowania | 69 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 465 g |
Waga netto pojedynczej części | 4,34 g |
Objętość opakowania | 1136 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |