Conector de empotrar GST15I2L S1H SW
Número de artículo 91.024.0053.1
gesis® MINI Conector de empotrar, Conector de soldar, horizontal, sin brida de fijación, número de polos 2, tipo macho, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, color de codificación Negro
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 91.024.0053.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de empotrar GST15I2L S1H SW |
EAN | 4049088057854 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | RS |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 185 mm |
---|---|
Anchura embalada | 89 mm |
Altura embalada | 69 mm |
Peso bruto embalado | 465 g |
Peso neto de una pieza | 4,34 g |
Volumen de la caja de cartón | 1136 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |