Geräteanschluss GST15I2L S1H SW
Artikelnr. 91.024.0053.1
gesis® MINI Geräteanschluss, Lötteil, horizontal ohne Befestigungsflansch, Polzahl 2, Ausführung Stecker, Anschlussart Lötanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.024.0053.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss GST15I2L S1H SW |
EAN | 4049088057854 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | RS |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 185 mm |
---|---|
Breite verpackt | 89 mm |
Höhe verpackt | 69 mm |
Bruttogewicht verpackt | 465 g |
Nettogewicht Einzelteil | 4,34 g |
Volumen verpackt | 1136 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |