Device connector GST15I2L B1HB W WS
Numer produktu 91.023.0153.0
gesis® MINI Device connector, Solder connector, horizontal, with fastening flange, Liczba pól 2, Wykonanie Magistrala, Typ połączenia Połączenie lutowane, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 16 A, Kolor kodowania/ moduł styków Białe
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 91.023.0153.0 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector GST15I2L B1HB W WS |
EAN | 4049088057786 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | RS |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 240 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 108 mm |
Wysokość opakowania | 54 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 475 g |
Waga netto pojedynczej części | 4,75 g |
Objętość opakowania | 1400 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |