connexion de périphériques GST15I2L B1HB W WS
Numéro d'article 91.023.0153.0
gesis® MINI connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal avec pattes de fixation, nombre de pôles 2, version prise de courant, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, couleur de codage / insert de contact blanc
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 91.023.0153.0 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques GST15I2L B1HB W WS |
EAN | 4049088057786 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | RS |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 240 mm |
---|---|
largeur emballée | 108 mm |
hauteur emballée | 54 mm |
poids brut emballé | 475 g |
poids net pièce unique | 4,75 g |
volume emballé | 1400 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |