Device connector GST15I2L B1H W BL02
Numer produktu 91.023.0453.0
gesis® MINI Device connector, Solder connector, horizontal, without fastening flange, Liczba pól 2, Wykonanie Magistrala, Typ połączenia Połączenie lutowane, Napięcie znamionowe 50 V, Prąd znamionowy 16 A, Kolor kodowania/ moduł styków Lampa niebieska
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 91.023.0453.0 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector GST15I2L B1H W BL02 |
EAN | 4049088057823 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | RS |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 185 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 89 mm |
Wysokość opakowania | 69 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 440 g |
Waga netto pojedynczej części | 4,25 g |
Objętość opakowania | 1136 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |