Geräteanschluss GST15I2L B1H W BL02
Artikelnr. 91.023.0453.0
gesis® MINI Geräteanschluss, Lötteil, horizontal ohne Befestigungsflansch, Polzahl 2, Ausführung Buchse, Anschlussart Lötanschluss, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 16 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.023.0453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss GST15I2L B1H W BL02 |
EAN | 4049088057823 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | RS |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 185 mm |
---|---|
Breite verpackt | 89 mm |
Höhe verpackt | 69 mm |
Bruttogewicht verpackt | 440 g |
Nettogewicht Einzelteil | 4,25 g |
Volumen verpackt | 1136 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |