Cable de conexión GST08I2BS 75T 30BLO2
Número de artículo 90.200.3020.2
gesis® MICRO Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V, corriente asignada 6 A, tipo de cable H03V2V2H2-F, certificación cpr Eca, longitud total 3 m, sección nominal 0,75 mm², color de codificación Azul Claro
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 90.200.3020.2 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST08I2BS 75T 30BLO2 |
EAN | 4049088364433 |
Unidad de embalaje | 75 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 386 mm |
---|---|
Anchura embalada | 280 mm |
Altura embalada | 210 mm |
Peso bruto embalado | 7444,95 g |
Peso neto de una pieza | 99 g |
Volumen de la caja de cartón | 22696,8 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 75 pieza(s) |