Netzteilmodul GESIS RM-PS
Artikelnr. 83.020.0401.0
System gesis RM - Spannungsversorgung TS 12VDC/0,16A Das Netzteil (SELV) im tragschienenmontierbaren Gehäuse hat einen Nennausgangsstrom von 160mA. Es dient der Versorgung von systemkonformen Basismodulen oder anderen Geräten. Die elektrischen Anschlüsse erfolgen über Schraubklemmen.
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.020.0401.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Netzteilmodul GESIS RM-PS |
EAN | 4015573764095 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 106 mm |
---|---|
Breite verpackt | 83 mm |
Höhe verpackt | 73 mm |
Bruttogewicht verpackt | 280 g |
Nettogewicht Einzelteil | 270 g |
Volumen verpackt | 642 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |
Eldas Nummer
405800809