Moduł rozszerzeń GESIS RM-0/2W DC
Numer produktu 83.020.0407.0
Pozycja nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 83.020.0407.0 |
---|---|
Opis artykułu | Moduł rozszerzeń GESIS RM-0/2W DC |
EAN | 4015573828049 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85437090 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 106 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 83 mm |
Wysokość opakowania | 73 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 170 g |
Waga netto pojedynczej części | 150,2 g |
Objętość opakowania | 642 ccm |
sposób pakowania | tektura |
1 sztuk |
Eldas Number
405433709