Modulo di espansione GESIS RM-0/2W DC
Codice del prodotto 83.020.0407.0
Non più disponibile!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 83.020.0407.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Modulo di espansione GESIS RM-0/2W DC |
EAN | 4015573828049 |
Quantità per ordine | 1 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85437090 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 106 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 83 mm |
Altezza imballata | 73 mm |
Peso lordo imballato | 170 g |
Peso netto parte singola | 150,2 g |
Volume confezionato | 642 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Eldas Number
405433709