Erweiterungsmodul GESIS RM-0/2W DC
Artikelnr. 83.020.0407.0
System gesis RM - Erweiterungsmodul Jalousieausgang 24VDC 2-fach TS Das Erweiterungsmodul mit zwei Jalousieausgängen im tragschienenmontierbaren Gehäuse zum Einbau in dezentral installierbare Verteiler wird von einem systemkonformen Basismodul verwaltet. Die Ausgänge für 24VDC Motoren mit zwei Drehrichtungen sind gemeinsam mit einer Gerätesicherung abgesichert aber getrennt und unabhängig voneinander ansteuerbar.
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.020.0407.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Erweiterungsmodul GESIS RM-0/2W DC |
EAN | 4015573828049 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 106 mm |
---|---|
Breite verpackt | 83 mm |
Höhe verpackt | 73 mm |
Bruttogewicht verpackt | 170 g |
Nettogewicht Einzelteil | 150,2 g |
Volumen verpackt | 642 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |
Eldas Nummer
405433709