Fuente de alimentación GESIS KNX PS320
Número de artículo 83.020.1414.0
¡Ya no está disponible!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 83.020.1414.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Fuente de alimentación GESIS KNX PS320 |
EAN | 4049088016530 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85311030 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 106 mm |
---|---|
Anchura embalada | 83 mm |
Altura embalada | 73 mm |
Peso bruto embalado | 300 g |
Peso neto de una pieza | 280 g |
Volumen de la caja de cartón | 642 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |