Spannungsversorgung GESIS KNX PS320
Artikelnr. 83.020.1414.0
System gesis KNX - KNX Spannungsversorgung 320mA Die als Reiheneinbaugerät ausgeführte KNX Spannungsversorgung (PELV) mit integrierter Drossel erzeugt die KNX Systemspannung. Der Nennstrom von 320mA ist ausreichend für maximal 64 Teilnehmer am Bussystem. Bei Nennlast werden Netzunterbrechungen bis zu einer Zeit von 200ms überbrückt.
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.020.1414.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Spannungsversorgung GESIS KNX PS320 |
EAN | 4049088016530 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85311030 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 106 mm |
---|---|
Breite verpackt | 83 mm |
Höhe verpackt | 73 mm |
Bruttogewicht verpackt | 300 g |
Nettogewicht Einzelteil | 280 g |
Volumen verpackt | 642 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |