Line/backbone coupler GESIS KNX LK
Numer produktu 83.020.1416.0
Pozycja nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 83.020.1416.0 |
---|---|
Opis artykułu | Line/backbone coupler GESIS KNX LK |
EAN | 4049088016554 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85311030 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 79 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 98 mm |
Wysokość opakowania | 45 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 107,5 g |
Waga netto pojedynczej części | 90 g |
Objętość opakowania | 348 ccm |
sposób pakowania | tektura |
1 sztuk |