Linien-/Bereichskoppler GESIS KNX LK
Artikelnr. 83.020.1416.0
System gesis KNX - KNX Linien- und Bereichskoppler Der als Reiheneinbaugerät ausgeführte Linien- und Bereichskoppler verbindet zwei Hierarchieebenen in der Twisted Pair KNX Topologie. Er trennt die Linien galvanisch und kann mit Filtertabellen für Telegramme geladen werden. Das Gerät benötigt keine Fremdspannung da der Betriebsstrom aus den angeschlossenen Linien entnommen wird.
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.020.1416.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Linien-/Bereichskoppler GESIS KNX LK |
EAN | 4049088016554 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85311030 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 79 mm |
---|---|
Breite verpackt | 98 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 107,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 90 g |
Volumen verpackt | 348 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |