Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 83.020.0600.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Módulo base samos GESIS KNX FLEX-BAS Z |
EAN | 4049088216633 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85437090 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 206 mm |
---|---|
Anchura embalada | 160 mm |
Altura embalada | 47 mm |
Peso bruto embalado | 388,75 g |
Peso neto de una pieza | 290 g |
Volumen de la caja de cartón | 1550 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Eldas Number
405800469