Modulo base GESIS KNX FLEX-BAS SP Z
Codice del prodotto 83.020.0601.1
System gesis® FLEX: Il modulo Base KNX con alimentazione monofase, dotato di custodia piatta può essere montato su guida DIN per l'installazione decentrata, supporta fino a 6 moduli di estensione. Dotato di tutti gli ingressi e le uscite comuni per fornire un'elevata automazione dell'ambiente con un solo indirizzo fisico. Il comando di funzionamento manuale permette test di funzionalità locale senza l'integrazione all'intero sistema. I collegamenti elettrici sono a connessione "plug<(>&<)>play" secondo la norma IEC 61535 e separano la parte di automazione da quella di installazione. Tutti i connettori necessari, ad eccezione dell'inoltro KNX, sono inclusi.
Stock
Dati commerciali
Codice | 83.020.0601.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Modulo base GESIS KNX FLEX-BAS SP Z |
EAN | 4049088216640 |
Quantità per ordine | 1 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85437090 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 206 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 160 mm |
Altezza imballata | 47 mm |
Peso lordo imballato | 365 g |
Peso netto parte singola | 285 g |
Volume confezionato | 1550 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |