Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 83.020.0622.1 |
---|---|
Opis artykułu | Moduł rozszerzeń GESIS FLEX-8/0 (12) |
EAN | 4049088216671 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85437090 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 206 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 160 mm |
Wysokość opakowania | 47 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 359,26 g |
Waga netto pojedynczej części | 250 g |
Objętość opakowania | 1550 ccm |
sposób pakowania | tektura |
1 sztuk |
Eldas Number
405600269