Modulo di espansione GESIS FLEX-8/0 (12)
Codice del prodotto 83.020.0622.1
System gesis® FLEX: il modulo ingressi binario a 8 canali 12 VDC (SELV) per contatti a potenziale zero,con custodia piatta, può essere montato su guida DIN per l'installazione decentralizzata ed è gestito dal modulo base. Dotato di 2 IN ( 2x Presa GST15i5 colore blue ) x 4 canali cad. L'alimentazione di rete e bus proviene dal modulo a monte. L'ampia gamma di parametri impostabili consente di realizzare diverse funzioni di automazione. Il comando di funzionamento manuale permette test di funzionalità locale senza l'integrazione all'intero sistema. I collegamenti elettrici sono a connessione "plug<(>&<)>play" secondo la norma IEC 61535 e separano la parte di automazione da quella di installazione. Tutti i connettori necessari sono inclusi.
Stock
Dati commerciali
Codice | 83.020.0622.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Modulo di espansione GESIS FLEX-8/0 (12) |
EAN | 4049088216671 |
Quantità per ordine | 1 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85437090 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 206 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 160 mm |
Altezza imballata | 47 mm |
Peso lordo imballato | 359,26 g |
Peso netto parte singola | 250 g |
Volume confezionato | 1550 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |