Erweiterungsmodul GESIS FLEX-8/0 (12)
Artikelnr. 83.020.0622.1
System gesis® FLEX - Der Binäreingang 8-fach 12 VDC (SELV) zum Anschluss potentialfreier Kontakte, im flachen, auf Tragschiene montierbaren AP-Gehäuse zum dezentralen Einbau, wird vom Basismodul verwaltet. Er erhält seine Netz- und Busversorgung vom vorgeschalteten Modul. Der umfangreiche Parametersatz ermöglicht verschiedene Automationsfunktionen. Die Handbedienebene erlaubt Funktionstests ohne vorherige Systemintegration. Die nach IEC 61535 steckbaren, elektrischen Verbindungen trennen Automation und Installation. Alle benötigten Steckverbinder liegen bei.
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.020.0622.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Erweiterungsmodul GESIS FLEX-8/0 (12) |
EAN | 4049088216671 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 206 mm |
---|---|
Breite verpackt | 160 mm |
Höhe verpackt | 47 mm |
Bruttogewicht verpackt | 359,26 g |
Nettogewicht Einzelteil | 250 g |
Volumen verpackt | 1550 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |
Eldas Nummer
405600269