Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 78.000.0653.0 |
---|---|
Opis artykułu | Module frame FLE MRB 6 |
EAN | 4015573447479 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 182 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 106 mm |
Wysokość opakowania | 38 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 316,94 g |
Waga netto pojedynczej części | 28,7 g |
Objętość opakowania | 733 ccm |
sposób pakowania | tektura |
10 sztuk |