Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 78.000.1653.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Marco para Revos FLEX y MOD FLE MRB 16 |
EAN | 4015573447509 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 182 mm |
---|---|
Anchura embalada | 175 mm |
Altura embalada | 38 mm |
Peso bruto embalado | 364 g |
Peso neto de una pieza | 36,4 g |
Volumen de la caja de cartón | 1210 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |