Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 81.020.0001.0 |
---|---|
Opis artykułu | Przekaźnik czasowy flare TIME M4-2 |
EAN | 4049088154799 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | CN |
Numer taryfy celnej | 85364900 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 110 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 95 mm |
Wysokość opakowania | 35 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 150 g |
Waga netto pojedynczej części | 147,585 g |
Objętość opakowania | 365,75 ccm |
sposób pakowania | tektura |
1 sztuk |