Relé temporizado flare TIME M4-2
Número de artículo 81.020.0001.0
Temporizador flare TIME M4-2 , 4 modos de funcionamiento, 8 rangos de temporización 0,1s - 1200h, 1 contacto temporizado y 1 contacto instantáneo o 2 contactos temporizados , AC/DC 24-240 V, 50-60Hz; W x H x D: 22,5 × 89,4 × 100 mm
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 81.020.0001.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Relé temporizado flare TIME M4-2 |
EAN | 4049088154799 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | CN |
Número del arancel aduanero | 85364900 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 110 mm |
---|---|
Anchura embalada | 95 mm |
Altura embalada | 35 mm |
Peso bruto embalado | 150 g |
Peso neto de una pieza | 147,585 g |
Volumen de la caja de cartón | 365,75 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |